Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3260162 - EBK 4-25/PT
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3260162
MANUID
Product number of the Manufacturer
3260162
DESCSHORT
Description short
Peigne de liaison
DESCLONG
Description long
Peigne de liaison, pas: 25 mm, coloris: vert/jaune
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EBK 4-25/PT
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626137483
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
15
BAD124
utilisable dans les atmosphères explosives 'EEx e'
No
BAA351
couleur
green-yellow
BAG640
Type de montage
plug-in
AAF040
poids net
0.116 kg
AAC900
dimensions de la trame
25 mm
BAB888
type
insert bridge
BAD383
avec isolant
Yes
AAP367
Nombre de bornes pontées
4
AAC034
avec protection contre les chocs électriques
No
AAO663
GTIN
4055626137483
AAW338
Manufacturer product designation
Peigne de liaison
AAU734
Manufacturer product description
Pontage de court-circuit pour la mise à la terre et le court-circuitage, courants de court-circuit de 800 A/15 s, 1 300 A/5 s, 2 700 A/10 ms, longueur : 74,5 mm, largeur : 140,5 mm, nombre de pôles : 3, coloris : vert-jaune
AAO057
Product type
EBK 4-25/PT
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
PL