Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3270220 - PTRVB 4-FI /RD
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3270220
MANUID
Product number of the Manufacturer
3270220
DESCSHORT
Description short
Distributeurs de potentiel
DESCLONG
Description long
Distributeurs de potentiel, avec alimentation possible jusqu'à 6 mm², tension nominale: 250 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 1,5 mm², section : 0,14 mm² - 2,5 mm², Etage d'alimentation, Section de référence: 4 mm², section : 0,2 mm² - 6 mm², montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris, couleur des éléments de raccordement: rouge
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PTRVB 4-FI /RD
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626186368
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
Tension nominale
250 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
17.500 A
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.140 mm^2
AAF726
rated current
17.500 A
AAP403
Nombre de points de contact par étage
4
AAP530
Nombre de niveaux
4
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD123
avec pontage interne entre étages
Yes
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
Yes
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Push-in connection
BAC375
type de raccordement 2
Push-in connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.140 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.560 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
8.300 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
55.500 mm
BAA351
couleur
Grey
BAA018
longueur
64 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.021 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
1.500 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
1.500 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
2.500 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.140 mm^2
AAO663
GTIN
4055626186368
AAW338
Manufacturer product designation
Distributeurs de potentiel
AAU734
Manufacturer product description
Distributeurs de potentiel, avec alimentation possible jusqu'à 6 mm², tension nominale: 250 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 1,5 mm², section : 0,14 mm² - 2,5 mm², Etage d'alimentation, Section de référence: 4 mm², section : 0,2 mm² - 6 mm², montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris, couleur des éléments de raccordement: rouge
AAO057
Product type
PTRVB 4-FI /RD
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL