Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3270233 - PTRV 8 /BU
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3270233
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3270233
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Rangierverteiler
DESCLONG
Langbeschreibung
Rangierverteiler, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 8 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. und 8. Etage, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: blau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PTRV 8 /BU
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626243269
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAH005
Bemessungsspannung
250 V
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
8 A
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.140 mm^2
AAF726
Bemessungsstrom
8 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
4
AAP530
Anzahl der Etagen
8
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD123
Etagen intern gebrückt
Nein
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Ja
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Push-in-Anschluss
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.140 mm^2
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
0.560 W
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAC137
Breite des Rastermaßes
8.300 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
87.500 mm
BAA351
Farbe
grau
BAA018
Länge
100 mm
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
AAF040
Nettogewicht
0.038 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1.500 mm^2
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
1.500 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
2.500 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.140 mm^2
AAO663
GTIN
4055626243269
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Rangierverteiler
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Rangierverteiler, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 8 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. und 8. Etage, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: blau
AAO057
Herstellerprodukttyp
PTRV 8 /BU
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
PL