Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3270330 - PTMC 1,5/80-2 /BU
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3270330
MANUID
Product number of the Manufacturer
3270330
DESCSHORT
Description short
Panneau de brassage
DESCLONG
Description long
Panneau de brassage, Repérage de 1 - 80, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², montage: Montage mural, coloris: gris, couleur des éléments de raccordement: bleu
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PTMC 1,5/80-2 /BU
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626058467
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
14
BAH005
Tension nominale
500 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
17.500 A
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.140 mm^2
AAF726
rated current
17.500 A
AAP403
Nombre de points de contact par étage
4
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD123
avec pontage interne entre étages
No
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
No
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Push-in connection
BAC375
type de raccordement 2
Push-in connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.140 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.560 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
110 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
30 mm
BAA351
couleur
Grey
BAA018
longueur
73.200 mm
BAG640
Type de montage
Wall assembly
AAF040
poids net
0.100 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
1.500 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
1.500 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
2.500 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.140 mm^2
AAO663
GTIN
4055626058467
AAW338
Manufacturer product designation
Panneau de brassage
AAU734
Manufacturer product description
Panneau de brassage, Repérage de 1 - 80, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², montage: Montage mural, coloris: gris, couleur des éléments de raccordement: bleu
AAO057
Product type
PTMC 1,5/80-2 /BU
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL