Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3270400 - DF-PTMC-O
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3270400
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3270400
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Flanschdeckel
DESCLONG
Langbeschreibung
Flanschdeckel, zur Direktmontage oben und Aufnahme der Beschriftung, Länge: 30 mm, Breite: 22 mm, Höhe: 13 mm, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DF-PTMC-O
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626061054
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAA351
Farbe
grau
BAA020
Höhe
30 mm
AAF040
Nettogewicht
0.002 kg
BAE496
min. Dicke
22 mm
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Nein
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Nein
BAD581
Rastbar vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4055626061054
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Flanschdeckel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Flanschdeckel, zur Direktmontage oben und Aufnahme der Beschriftung, Länge: 30 mm, Breite: 22 mm, Höhe: 13 mm, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
DF-PTMC-O
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
PL