Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3270400 - DF-PTMC-O
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3270400
MANUID
Product number of the Manufacturer
3270400
DESCSHORT
Description short
Flasque à bride
DESCLONG
Description long
Flasque à bride, pour le montage direct en hauteur et support du repérage, longueur: 30 mm, largeur: 22 mm, hauteur: 13 mm, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DF-PTMC-O
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626061054
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAA351
couleur
Grey
BAA020
hauteur
30 mm
AAF040
poids net
0.002 kg
BAE496
Epaisseur
22 mm
AAB422
platine intermédiaire
No
AAM355
type of end plate
No
BAD581
Enclencheur existant (O/N)
No
AAO663
GTIN
4055626061054
AAW338
Manufacturer product designation
Flasque à bride
AAU734
Manufacturer product description
Flasque à bride, pour le montage direct en hauteur et support du repérage, longueur: 30 mm, largeur: 22 mm, hauteur: 13 mm, coloris: gris
AAO057
Product type
DF-PTMC-O
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
PL