Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3270401 - DF-PTMC-U
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3270401
MANUID
Product number of the Manufacturer
3270401
DESCSHORT
Description short
Flasque à bride
DESCLONG
Description long
Flasque à bride, pour montage direct inférieur, longueur: 29,1 mm, largeur: 22 mm, hauteur: 12,8 mm, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DF-PTMC-U
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626061061
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA351
couleur
Grey
BAA020
hauteur
30 mm
AAF040
poids net
0.002 kg
BAE496
Epaisseur
22 mm
AAB422
platine intermédiaire
No
AAM355
type of end plate
No
BAD581
Enclencheur existant (O/N)
No
AAO663
GTIN
4055626061061
AAW338
Manufacturer product designation
Flasque à bride
AAU734
Manufacturer product description
Flasque à bride, pour montage direct inférieur, longueur: 29,1 mm, largeur: 22 mm, hauteur: 12,8 mm, coloris: gris
AAO057
Product type
DF-PTMC-U
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
PL