Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3270518 - DP-LPO 2,5
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3270518
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3270518
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Distanzplatte
DESCLONG
Langbeschreibung
Distanzplatte, Länge: 18,5 mm, Breite: 5,2 mm, Höhe: 18,5 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DP-LPO 2,5
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151855550
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
13
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAA351
Farbe
grau
BAA020
Höhe
18.5 mm
AAF040
Nettogewicht
0.001 kg
BAE496
min. Dicke
5.200 mm
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Nein
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Nein
BAD581
Rastbar vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4063151855550
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Distanzplatte
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Distanzplatte, Länge: 18,5 mm, Breite: 5,2 mm, Höhe: 18,5 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
DP-LPO 2,5
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/3270518
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
PL