Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3270518 - DP-LPO 2,5
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3270518
MANUID
Product number of the Manufacturer
3270518
DESCSHORT
Description short
Piastrina distanziatrice
DESCLONG
Description long
Piastrina distanziatrice, lunghezza: 18,5 mm, larghezza: 5,2 mm, altezza: 18,5 mm, numero poli: 1, colore: grigio
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DP-LPO 2,5
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4063151855550
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
13
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAA351
colore
Grey
BAA020
altezza
18.5 mm
AAF040
Mass
0.001 kg
BAE496
spessore
5.200 mm
AAB422
designed as intermediate plate
No
AAM355
type of end plate
No
BAD581
scatto presente (S/N)
No
AAO663
codice EAN
4063151855550
AAW338
Manufacturer product designation
Piastrina distanziatrice
AAU734
Manufacturer product description
Piastrina distanziatrice, lunghezza: 18,5 mm, larghezza: 5,2 mm, altezza: 18,5 mm, numero poli: 1, colore: grigio
AAO057
Product type
DP-LPO 2,5
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3270518
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
PL