Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3273464 - PTFIX 6/6X2,5-G RD
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3273464
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3273464
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Verteilerblock
DESCLONG
Langbeschreibung
Verteilerblock, Grundklemme mit Einspeisung, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 41 A, Anzahl der Anschlüsse: 7, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Sammelanschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Push-in-Anschluss, Abgriff, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Montageart: kleben, Farbe: rot
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PTFIX 6/6X2,5-G RD
PREVIEW
Produktbild
AAC820
min. Betriebstemperatur
-35 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAA018
Länge
28.600 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626393070
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAH005
Bemessungsspannung
450 V
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
24 A
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.140 mm^2
AAF726
Bemessungsstrom
24 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
7
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD123
Etagen intern gebrückt
Ja
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Push-in-Anschluss
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.140 mm^2
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
0.770 W
BAC137
Breite des Rastermaßes
25.600 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
28.600 mm
BAA351
Farbe
rot
BAG640
Montageart
Sonstiges
AAF040
Nettogewicht
0.0207 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.5 mm^2
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
2.5 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
4 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.140 mm^2
AAO663
GTIN
4055626393070
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Verteilerblock
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Verteilerblock, Grundklemme mit Einspeisung, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 41 A, Anzahl der Anschlüsse: 7, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Sammelanschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Push-in-Anschluss, Abgriff, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Montageart: kleben, Farbe: rot
AAO057
Herstellerprodukttyp
PTFIX 6/6X2,5-G RD
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/3273464
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
PL