Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3273464 - PTFIX 6/6X2,5-G RD
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3273464
MANUID
Product number of the Manufacturer
3273464
DESCSHORT
Description short
Bloc distributeur
DESCLONG
Description long
Bloc distributeur, Module de base avec alimentation, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 41 A, nombre de connexions: 7, type de raccordement: Raccordement Push-in, Raccordement collectif, Section de référence: 6 mm², section : 0,5 mm² - 10 mm², Raccordement Push-in, Dérivation, section : 0,14 mm² - 4 mm², type de montage: collage, coloris: rouge
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PTFIX 6/6X2,5-G RD
PREVIEW
Preview
AAC820
température de fonctionnement minimum
-35 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAA018
longueur
28.600 mm
INTNO
GTIN-Code
4055626393070
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
Tension nominale
450 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
24 A
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.140 mm^2
AAF726
rated current
24 A
AAP403
Nombre de points de contact par étage
7
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD123
avec pontage interne entre étages
Yes
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
No
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Push-in connection
BAC375
type de raccordement 2
Push-in connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.140 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.770 W
BAC137
largeur de l'écartement
25.600 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
28.600 mm
BAA351
couleur
red
BAG640
Type de montage
Miscellaneous
AAF040
poids net
0.0207 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
2.5 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
2.5 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
4 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.140 mm^2
AAO663
GTIN
4055626393070
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc distributeur
AAU734
Manufacturer product description
Bloc distributeur, Module de base avec alimentation, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 41 A, nombre de connexions: 7, type de raccordement: Raccordement Push-in, Raccordement collectif, Section de référence: 6 mm², section : 0,5 mm² - 10 mm², Raccordement Push-in, Dérivation, section : 0,14 mm² - 4 mm², type de montage: collage, coloris: rouge
AAO057
Product type
PTFIX 6/6X2,5-G RD
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3273464
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL