Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3273732 - PTFIX 10/6X4-NS35A GN
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3273732
MANUID
Product number of the Manufacturer
3273732
DESCSHORT
Description short
Bloc distributeur
DESCLONG
Description long
Bloc distributeur, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 57 A, nombre de connexions: 7, type de raccordement: Raccordement Push-in, Raccordement collectif, Section de référence: 10 mm², section : 0,5 mm² - 10 mm², Raccordement Push-in, Dérivation, Section de référence: 4 mm², section : 0,2 mm² - 6 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: vert
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PTFIX 10/6X4-NS35A GN
PREVIEW
Preview
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAA018
longueur
45.700 mm
INTNO
GTIN-Code
4055626667669
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
Tension nominale
800 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
57 A
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.500 mm^2
AAF726
rated current
57 A
AAP403
Nombre de points de contact par étage
7
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD123
avec pontage interne entre étages
Yes
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
No
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Push-in connection
BAC375
type de raccordement 2
Push-in connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.500 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
1.020 W
BAC137
largeur de l'écartement
27.900 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
45.700 mm
BAA351
couleur
green
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.026987 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
10 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
10 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
10 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.500 mm^2
AAO663
GTIN
4055626667669
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc distributeur
AAU734
Manufacturer product description
Bloc distributeur, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 57 A, nombre de connexions: 7, type de raccordement: Raccordement Push-in, Raccordement collectif, Section de référence: 10 mm², section : 0,5 mm² - 10 mm², Raccordement Push-in, Dérivation, Section de référence: 4 mm², section : 0,2 mm² - 6 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: vert
AAO057
Product type
PTFIX 10/6X4-NS35A GN
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3273732
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
8
QUANTITYINT
Quantity Scale
8
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL