Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3274006 - PTFIX 10/6X4-G OG
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3274006
MANUID
Product number of the Manufacturer
3274006
DESCSHORT
Description short
Bloc distributeur
DESCLONG
Description long
Bloc distributeur, pontage interne, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 57 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Raccordement collectif, Section de référence: 10 mm², section : 0,5 mm² - 10 mm², Raccordement Push-in, Dérivation, Section de référence: 4 mm², section : 0,2 mm² - 6 mm², type de montage: collage, coloris: orange
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PTFIX 10/6X4-G OG
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626668444
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
11
BAH005
Tension nominale
450 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
57 A
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.500 mm^2
AAF726
rated current
57 A
AAP403
Nombre de points de contact par étage
7
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD123
avec pontage interne entre étages
No
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
No
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Push-in connection
BAC375
type de raccordement 2
Push-in connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.500 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
1.020 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-35 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
27.900 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
22.700 mm
BAA351
couleur
Orange
BAA018
longueur
28.600 mm
BAG640
Type de montage
Miscellaneous
AAF040
poids net
0.022 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
10 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
10 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
10 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.500 mm^2
AAO663
GTIN
4055626668444
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc distributeur
AAU734
Manufacturer product description
Bloc distributeur, pontage interne, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 57 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Raccordement collectif, Section de référence: 10 mm², section : 0,5 mm² - 10 mm², Raccordement Push-in, Dérivation, Section de référence: 4 mm², section : 0,2 mm² - 6 mm², type de montage: collage, coloris: orange
AAO057
Product type
PTFIX 10/6X4-G OG
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
8
QUANTITYINT
Quantity Scale
8
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL