Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3274054 - PTFIX-NS35
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3274054
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3274054
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tragschienenadapter
DESCLONG
Langbeschreibung
Tragschienenadapter, Länge: 58,1 mm, Breite: 28,6 mm, Höhe: 11 mm, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PTFIX-NS35
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626377162
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
AAF040
Nettogewicht
0.005 kg
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
AAO663
GTIN
4055626377162
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Tragschienenadapter
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Tragschienenadapter, Länge: 58,1 mm, Breite: 28,6 mm, Höhe: 11 mm, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
PTFIX-NS35
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
20
QUANTITYINT
Mengenstaffel
20
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
PL