Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3274056 - PTFIX-NS35A
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3274056
MANUID
Product number of the Manufacturer
3274056
DESCSHORT
Description short
Adaptateur de montage sur profilé
DESCLONG
Description long
Adaptateur de montage sur profilé, longueur: 45,7 mm, largeur: 10,3 mm, hauteur: 11,9 mm, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PTFIX-NS35A
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626377100
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
AAF040
poids net
0.001 kg
AAO663
GTIN
4055626377100
AAW338
Manufacturer product designation
Adaptateur de montage sur profilé
AAU734
Manufacturer product description
Adaptateur de montage sur profilé, longueur: 45,7 mm, largeur: 10,3 mm, hauteur: 11,9 mm, coloris: gris
AAO057
Product type
PTFIX-NS35A
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
20
QUANTITYINT
Quantity Scale
20
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
PL