Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
328 Hub City Models - 320 Series
Bill of material
0220-78485
PN
Part No.
0220-78485
MN
Model Number
328
RATIO
Ratio
STYLE
Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
1.4375 英寸
DESCRIPTION
Description
328 5/1 L WR 56C STD FLANGE
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCube Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.625 英寸
OT
Output Type
Shaft
CD
C.D.
3.251 英寸
A
4.40 英寸
D
3.250 英寸
H
2.27 英寸
I
6.00 英寸
J
J Keyway
3/16 X 3/32
K
5.875 英寸
L
4.501/4.503 英寸
M
0.625 英寸
N
5.50 英寸
O
13/32 英寸
P
Push
SLOTS
R
0.28 英寸
S
9.50 英寸
U
1.4375/1.4365 英寸
V
4.68 英寸
X
X Keyway
3/8 X 3/16
Y
3.87 英寸
Z
6.22 英寸
A2
0.75 英寸
B2
11.00 英寸
C2
9.000 英寸
D2
4.500 英寸
E2
9/16 英寸
P2
4.75 英寸
R2
5/16 NC X 1.00 DP 英寸
X2
0.75 英寸
Y2
0.38 英寸
AA
6.250 英寸
BB
3.125 英寸
CC
2.750 英寸
DD
1.375 英寸
EE
1/2 NC 英寸
FF
0.75 英寸
GG
0.90 英寸
HH
7.5 英寸
JJ
3.750 英寸
KK
4.000 英寸
LL
2.000 英寸
MM
7/16 NC 英寸
NN
0.88 英寸
WTL
Wt. Lbs.
117
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型