3281.0015
EMUGE-FRANKEN
FRANKEN
HSS and Solid Carbide Form End Mills
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/franken/hss-20und20hartmetall-schaftformfre4ser/3281.prj},{NB=3281.0015},{SHA256=+Ju5eu4fcF7iR/HWQXlfUDU5Q0ZILzylFkmc2lzEuCk=},{INAME=3281_001500_gen},{NAME=3281_001500_gen},{DOC=3281/3281_001500.pdf},{NSM=DIN4000-82},{J21=3281.0015},{J22=Viertelrund-Profilfräser},{J3=F},{BLD=8},{H3=HM},{J1=DIN 6518},{J6=ZYL01000115},{J8=FFO, FDR},{A1=7.0},{B2=1.50},{B3=35},{B5=75},{B71=1.50},{C11=ZYL},{C12=1},{C2=100},{C3=10},{C31=h6},{F1=R},{F3=N},{G4=1.50},{H11=HF},{H22=0},{DXF=3281/3281_001500.dxf},{XML=3281/3281_001500.xml},{CSV=3281/3281_001500.csv},{STP=3281/3281_001500_gen.stp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
EMUGE-FRANKEN
Description
3281
Bill of material
3281.0015
DOC
PDF-Download
Documentation drawing
NSM
Standard of Characteristics
DIN4000-82
J21
Item.ID
3281.0015
3281.0015
J22
Item.Name
Viertelrund-Profilfräser
J3
Company Code
F
BLD
Tool Style Code
8
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
HM
J1
Standard Number
DIN 6518
J6
Connection Code, Machine Side
ZYL01000115
ZYL01000115
J8
Treatment
FFO, FDR
A1
Cutting Diameter
7.0
7.0
mm
B2
Cuttingedge Length, max.
1.50
1.50
mm
B3
Protruding Length
35
mm
B5
Overall Length
75
B71
Functional Length
1.50
1.50
C11
Connection Type, Machine Side
ZYL
C12
Connection Form, Machine Side
1
C2
Connection Size, Machine Side
100
100
C3
Connection Diameter, Machine Side
10
10
mm
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
h6
F1
Cutting Direction
R
F3
Flute Helix Hand
N
G4
Section Radius
1.50
1.50
mm
H11
Cutting Tool Material
HF
H22
Coolant Exit Style Code
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청