Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
330 Series - Ergonomic Kingpinless Caster
Bill of material
330XP08501S
PN
Part Number
330XP08501S
SER
Series
330 Series
MO
Fastening Type
SIZE
Fastening Size
6 1/4" x 4 1/2"
TT
Wheel Type
D
Wheel Diameter
Zoll
W
Tread Width
3 Zoll
WFACE
Wheel Face
Crowned Tread
WFIN
Wheel Color
Grey Polyurethane
TEMPR
Temperature Range
Up to +180°F
HARD
Hardness
60 Shore D
WB
Bearing Type
BR
Brake Type
SLO
Swivel Lock
CAP
Capacity
2000 lbs.
H
Mount Height
10 1/8 Zoll
SL
Swivel Lead
2 1/16 Zoll
R
Swivel Radius
6 1/16 Zoll
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen