Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
330005, 25-1951, 25-1941 - SLIDE-IN ECONOMY T-NUTS
Bill of material
330005
PN
THREAD
WIDTH
11.000 mm
LENGTH
16.000 mm
BOSSWIDTH
5.180 mm
THICKNESS
2.390 mm
RADIUS
5.510 mm
BOSSHEIGHT
0.790 mm
BOSSDIAMETER
5.400 mm
THREADRADIUS
mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen