Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
330005, 25-1951, 25-1941 - SLIDE-IN ECONOMY T-NUTS
Bill of material
330005
PN
THREAD
WIDTH
11.000 mm
LENGTH
16.000 mm
BOSSWIDTH
5.180 mm
THICKNESS
2.390 mm
RADIUS
5.510 mm
BOSSHEIGHT
0.790 mm
BOSSDIAMETER
5.400 mm
THREADRADIUS
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés