Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
330005, 25-1951, 25-1941 - SLIDE-IN ECONOMY T-NUTS
Bill of material
330005
PN
THREAD
WIDTH
11.000 mm
LENGTH
16.000 mm
BOSSWIDTH
5.180 mm
THICKNESS
2.390 mm
RADIUS
5.510 mm
BOSSHEIGHT
0.790 mm
BOSSDIAMETER
5.400 mm
THREADRADIUS
mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)