Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
330005, 25-1951, 25-1941 - SLIDE-IN ECONOMY T-NUTS
Bill of material
330005
PN
THREAD
WIDTH
11.000 mm
LENGTH
16.000 mm
BOSSWIDTH
5.180 mm
THICKNESS
2.390 mm
RADIUS
5.510 mm
BOSSHEIGHT
0.790 mm
BOSSDIAMETER
5.400 mm
THREADRADIUS
mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей