Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
33180 - Spring mounted centre sleeves with tension lever
Bill of material
33180-02
BEST
Order No.
33180-02
PZ
suitable centring spike
L1 = 32 passende Zentrierspitze 33190-02096, L1 = 41 passende Zentrierspitze 33190-02105, L1 = 49 passende Zentrierspitze 33190-02113
F1
initial pressure
100 N
F2
final pressure
150 N
GEW
Approx. weight
1.3000 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495270920
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models