Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
agru
Beschreibung
332 - Bogen 90°
Stückliste
AGRU_70332140041_Bend 90_5 segments_PE 100-RC black_1400X34.3 SDR41 ISO S-20
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Artikelnummer
M
Artikelnummer
BILDCODE
Bildcode
332
WEIGHT
Gewicht
kg
DIMENSIONLANG
Dimension Lang
DURCHMESSER
Dimension kurz
EXT_BEZ_1
Bezeichnung 1
Bogen 90°
EXT_BEZ_2
Bezeichnung 2
5 Segmente
EXT_BEZ_3
Bezeichnung 3
derating factor 0.8
MATERIAL
Material
PE 100-RC schwarz
VERBINDUNG
Verbundungstechnik
Stumpfschweissung
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
S
mm
Z
mm
R
B
500.000 mm
T1
mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen