Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
3320 - TopTherm Chillers - Performance Class 3 - 6 kW
明细表
3320.600 (2)
BEST
件号
3320.600
DETAIL
细节图
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
TopTherm Chillers
BEZ2
名称2
Performance Class: 3 - 6 kW
B
宽度
602 mm
H
高度
676 mm
T
深度
645 mm
GL
total capacity
3000W
SP
rated operating voltage
400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz 460 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
RE
Controler
Microcontroller control
GEW
重量
88.000 kg
CNSECLASS51
27-18-07-13
CNSECLASS70
27-18-07-13
CNSECLASS80
27-18-07-13
CNSETIM40
EC002516
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型