Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 6
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
33227-05 - Úhlové prvky, z hliníku
Kusovník
33227-05-108
BEST
Objednací číslo
FORM
Provedení
FORMT
Typ provedení
B
Šířka
60 mm
D
Průměr
mm
D1
Závit
mm
D2
Průměr
24 mm
H
Výška
mm
H1
Výška
mm
L
Délka
53.5 mm
L1
Vzdálenost
77.5 mm
L2
Délka
mm
GEW
Gewicht
kg
BS
Popis
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.