Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
3335 - Leistungsklasse 8 – 20 KW
Stückliste
3335.940(2)
BEST
Best.-Nr.
DETAIL
Detail
INFOWWW
Website
Website
BEZ1
Bez.1
3335
BEZ2
Bez.2
VX25 TopTherm Chiller
BEZ3
Bez.3
Leistungsklasse: 8 - 20 kW
B
Breite
808 mm
H
Höhe
2238 mm
T
Tiefe
608 mm
GL
Gesamtleistung
SP
Spannung
400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz
RE
Regelung
e+ Controller
GEW
Gewicht
kg
CNSECLASS51
27-18-07-13
CNSECLASS70
27-18-07-13
CNSECLASS80
27-18-07-13
CNSETIM40
EC002516
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen