Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3335 - Performance Class 8 - 20 kW
Bill of material
3335.940(2)
BEST
Model No.
DETAIL
Detail
INFOWWW
webseite
webseite
BEZ1
Designation 1
3335
BEZ2
Designation 2
VX25 Chiller
BEZ3
Designation 3
Performance Class: 8 - 20 kW
B
Width
808 mm
H
Height
2238 mm
T
Depth
608 mm
GL
total capacity
SP
rated operating voltage
400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz
RE
Controler
e+ Controller
GEW
Weight
kg
CNSECLASS51
27-18-07-13
CNSECLASS70
27-18-07-13
CNSECLASS80
27-18-07-13
CNSETIM40
EC002516
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD