Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3335 - Performance Class 8 - 20 kW
Спецификация
3335.940(2)
BEST
Арт. №
DETAIL
Деталь
INFOWWW
webseite
webseite
BEZ1
Обозн. 1
3335
BEZ2
Обозн. 2
VX25 Chiller
BEZ3
Обозн. 3
Performance Class: 8 - 20 kW
B
Ширина
808 mm
H
Высота
2238 mm
T
Глубина
608 mm
GL
total capacity
SP
rated operating voltage
400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz
RE
Controler
e+ Controller
GEW
Вес
kg
CNSECLASS51
27-18-07-13
CNSECLASS70
27-18-07-13
CNSECLASS80
27-18-07-13
CNSETIM40
EC002516
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей