Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
3335 - Performance Class 8 - 20 kW
明细表
3335.940(2)
BEST
型号
DETAIL
细节图
INFOWWW
webseite
webseite
BEZ1
名称1
3335
BEZ2
名称2
VX25 Chiller
BEZ3
名称3
Performance Class: 8 - 20 kW
B
宽度
808 mm
H
高度
2238 mm
T
深度
608 mm
GL
total capacity
SP
rated operating voltage
400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz
RE
Controler
e+ Controller
GEW
重量
kg
CNSECLASS51
27-18-07-13
CNSECLASS70
27-18-07-13
CNSECLASS80
27-18-07-13
CNSETIM40
EC002516
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型