Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
33450, 33470_in - Hidden Corner Connectors
Bill of material
33450
PN
Part No.
MAT
Material
Die-Cast Zinc
FIN
Finish
Clear
DESC
Description
SLOT
Slot
8 mm
SS
Set Screw Size
M6
WS
Wrench Size
3 mm
A
1.181 Дюйм
B
0.827 Дюйм
C
0.323 Дюйм
D
0.313 Дюйм
E
0.228 Дюйм
F
0.621 Дюйм
G
0.638 Дюйм
H
0.307 Дюйм
W
Weight
lbs.
CC
Compatibility Code
8-15, 8-30, 8-40