Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
337 RÜ-TPKX - Swivel castor with directional lock
Bill of material
337 RU10 127 TPKX
ORDERNO
Article-number
WDAB
Wheel-Ø A x width B
125x32 mm
LC
Load capacity
100 kg
H
Overall height H
158 mm
HD
Hole-Ø
mm
SR
Swivel radius
120 mm
WB
Wheel bearing
Ball bearing
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)