Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
340 Series Steel - Heavy Duty Shock Absorbing Caster
Bill of material
34040S10
PN
Reference Number
34040S10
DESC
Item Description
34040S10-RIG ONLY
SERIES
Series
340
CT
Caster Type
Swivel Caster
TP
Top Plate
11 x 9
WD
Wheel Dia.
英寸
SLO
Swivel Lock
WM
Wheel Material
N/A
NY
Notched Yoke
N/A
SLOP
Lock Position
A
A Swivel Radius
12 1/4 英寸
B
B Deflection Range
1 15/16 英寸
C
C Non-Flexed Height
16 3/8 英寸
D
D Full-Flexed Height
14 7/16 英寸
E
E Bolt Hole Spacing
9 3/4 英寸
F
F Bolt Hole Spacing
7 英寸
G
G Plate Dimensions
11 英寸
H
H Plate Dimensions
9 英寸
I
I Plate Dimensions
5/8 英寸
J
J Bolt Size
5/8 英寸
WEIGHT
Approx Weight in Pounds
202
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型