Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
340570 - V 202/25R-EL
Stückliste
340570
V_202_25R_EL
V 202/25R-EL
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
340570
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
V 202/25R-EL
EAN
4047526340575
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
21
RADDURCHM
Rad-Ø
200 mm
RADBREITE
Radbreite
50 mm
LAGER
Rollenlager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
205 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
1.748 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
Stahlblech
PRODUKTTYP
Produkttyp
Rad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
HARDNESS
Belagshärte
80 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
ja
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Download CAD models