Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
agru
Beschreibung
341.1 - Membranventil Pneumatisch
Stückliste
AGRU_35341103221_Diaphragm Valve Pneumatic_opened by resilience_PVDF UHP natural_32 - SDR21 MOP 10 bar
LODDEST
LOD Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
MN
Artikelnummer
M
Artikelnummer
BILDCODE
Bildcode
341.1
WEIGHT
Gewicht
kg
DIMENSIONLANG
Dimension Lang
DURCHMESSER
Dimension kurz
EXT_BEZ_1
Bezeichnung 1
Membranventil Pneumatisch
EXT_BEZ_2
Bezeichnung 2
Federkraft geöffnet
EXT_BEZ_3
Bezeichnung 3
EPDM/PTFE Membran
MATERIAL
Material
PVDF UHP natur
VERBINDUNG
Verbundungstechnik
Stumpf+IR+HPF-Schweissung
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
IDA
Zoll
DN
S
mm
L
Dimension L
mm
L1
mm
L2
mm
H
mm
B
mm
T
mm
KV
KGEW
0.000 mm
NDM
6.000 mm
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
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen