Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
agru
Descripción
341.1 - Válvula de membrana neumática
Lista de materiales
AGRU_40341103221_Diaphragm Valve Pneumatic_opened by resilience_ECTFE natural_32 - SDR21 MOP 10 bar
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
Nivel LOD
MN
Número de artículo
M
Número de artículo
BILDCODE
Código de imagen
341.1
WEIGHT
Peso
kg
DIMENSIONLANG
Dimensión larga
DURCHMESSER
Dimensión corta
EXT_BEZ_1
Descripción 1
Válvula de membrana neumática
EXT_BEZ_2
Descripción 2
abierta por resilencia
EXT_BEZ_3
Descripción 3
membrana EPDM/PTFE
MATERIAL
Material
ECTFE natural
VERBINDUNG
Tecnología de conexión
soldadura a tope + IR
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
IDA
Pulgada
DN
S
mm
L
Dimension L
mm
L1
mm
L2
mm
H
mm
B
mm
T
mm
KV
KGEW
0.000 mm
NDM
6.000 mm
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
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Descarga de modelos CAD