Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
342.15 - Robinet à membrane
Nomenclature
AGRU_16342153211_Diaphragm Valve_manually controlled_PP natural_32X2.9 - SDR11 ISO S-5
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Numéro de l'article
M
Numéro de l'article
BILDCODE
Code d'image
342.15
WEIGHT
Poids
kg
DIMENSIONLANG
Dimension longue
DURCHMESSER
Dimension courte
EXT_BEZ_1
Description 1
Robinet à membrane
EXT_BEZ_2
Description 2
commande manuelle
EXT_BEZ_3
Description 3
membrane EPDM/PTFE
MATERIAL
Matériel
PP natural
VERBINDUNG
Technologie de connexion
soudage en bout + IR
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
IDA
Pouce
DN
S
mm
L
Dimension L
mm
L1
mm
L2
mm
L3
0.000 mm
H
mm
B
mm
T
mm
KV
KGEW
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
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Modèles CAO générés