3446L.06010A
EMUGE-FRANKEN
FRANKEN
Circle Segment and Solid Carbide Tapered End Mills
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/franken/kreissegment-20und20konische20hartmetall-fre4ser/3446l.prj},{NB=3446L.06010A},{SHA256=6c0r5KRvx0MpQJKGIStEkoH1+9USM6m+sm7JgKg8XRQ=},{INAME=3446L_06010A_gen},{NAME=3446L_06010A_gen},{DOC=3446l/3446l_06010a.pdf},{NSM=DIN4000-82},{J21=3446L.06010A},{J22=konischer Kugelfräser},{J3=F},{BLD=7},{H3=HM},{J1=WN},{J6=ZYL00600105},{J8=FFO, FPR, FDR},{A1=1.801},{B2=19},{B3=26},{B5=62},{B71=19},{C11=ZYL},{C12=1},{C2=0060},{C3=6},{C31=h6},{F1=R},{F21=2},{F22=2},{F3=R},{G4=1.0},{H11=HC},{H22=0},{H5=ALCR},{DXF=3446l/3446l_06010a.dxf},{XML=3446l/3446l_06010a.xml},{CSV=3446l/3446l_06010a.csv},{STP=3446l/3446l_06010a_gen.stp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
EMUGE-FRANKEN
Description
3446L
Bill of material
3446L.06010A
DOC
PDF-Download
Documentation drawing
NSM
Standard of Characteristics
DIN4000-82
J21
Item.ID
3446L.06010A
3446L.06010A
J22
Item.Name
konischer Kugelfräser
J3
Company Code
F
BLD
Tool Style Code
7
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
HM
J1
Standard Number
WN
J6
Connection Code, Machine Side
ZYL00600105
ZYL00600105
J8
Treatment
FFO, FPR, FDR
A1
Cutting Diameter
1.801
1.801
mm
B2
Cuttingedge Length, max.
19
19
mm
B3
Protruding Length
26
26
mm
B5
Overall Length
62
62
B71
Functional Length
19
19
C11
Connection Type, Machine Side
ZYL
C12
Connection Form, Machine Side
1
C2
Connection Size, Machine Side
0060
0060
C3
Connection Diameter, Machine Side
6
6
mm
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
h6
F1
Cutting Direction
R
F21
Face Effective Cutting Edge Count
2
F22
Peripheral Effective Cutting Edge Count
2
F3
Flute Helix Hand
R
G4
Section Radius
1.0
1.0
mm
H11
Cutting Tool Material
HC
H22
Coolant Exit Style Code
0
H5
Coating
ALCR
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
2658TZ
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
2502A
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청