Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
346601 - LPA-TPA 50G
Stückliste
346601
LPA_TPA_50G
LPA-TPA 50G
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
346601
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LPA-TPA 50G
EAN
4047526346607
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
50 mm
RADBREITE
Radbreite
19 mm
LAGER
Gleitlager
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
50 kg
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
50 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
71 mm
PLATTE
Plattengröße
60 x 60 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.194 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polypropylen
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
grau
FARBERADK
Farbe Radkörper
silbergrau
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
85 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    346619 - LPA-TPA 50G-FI
    Blickle
    280180 - BRA-VPA 50K
    Blickle
    846965 - LPA-PATH 50G
    JW Winco
    LPA-POA - Light duty swivel castor with top plate fitting with nylon wheel
    Blickle
    631804 - LPA-TPA 50G-ELS
    Blickle
    226837 - LPA-VPA 50G
Previews
3D
2D
Download CAD models