Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
350dnc40_24_8g - Bel Power Solutions
Bill of material
350DNC40-24-8G
PN
Part Number
350DNC40-24-8G
DESC
Description
DC-DC Converter for HEV (Hybrid Electric Vehicle) Applications, Power 4000W, Output 24VDC, 143A, Input 240 - 430VDC, Liquid Cooled, IP 65 & 67
POWER
Power
4000 W
OV
Output Voltage
24 VDC
IVR
Input Voltage Range
240 - 430 VDC
IVN
Input Voltage Nominal
350 VDC
OC
Output Current
143 A
PROTECTION
Protection
IP65 / IP67
COOLING
Cooling
Liquid
PF
Power Flow
uni-directional - HV to LV
OT
Operating Temperature
-40 to +70 °C
DIMENSIONS
Dimensions WxHxD
270 x 113 x 342 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés