304312
SFS Group Schweiz AG
11 Rostfreie Befestiger
verbindungselemente_i
ISO 7380
stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/rostfreie_befestiger/verbindungselemente_i/iso_7380/rs/iso_7380_tx_a2_fn_353.prj},{NB=304312},{ARTNR=304312},{FN=353},{TYP=F4},{MARKE=FERRONORM},{LM=912125 10},{MKT=LiSiSchr T25 A2,M5x10,25},{LTEXT1=Linsen-Sicherheitsschrauben T25},{LTEXT2=RESISTORX-rostfrei A2},{LTEXT3=},{LTEXT4=M 5x10},{D=5},{P=0.800},{L=10},{DK=9.5},{K=2.75},{A=4.5},{TX=25},{BX=22},{A1=2.400},{DA=5.700},{DL=5.000},{E=3.443},{RF=5.750},{R=0.200},{R1=0.450},{T=1.560},{CNSAVOID=0},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
353 - Linsen-Sicherheitsschrauben T20 RESISTORX-rostfrei A2
Bill of material
304312
ARTNR
Artikelnummer
304312
304312
FN
353
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
FERRONORM
LM
Lief.Mat
912125 10
912125 10
MKT
Materialkurztext
LiSiSchr T25 A2,M5x10,25
LiSiSchr T25 A2,M5x10,25
LTEXT1
Langtext 1
Linsen-Sicherheitsschrauben T25
Linsen-Sicherheitsschrauben T25
LTEXT2
Langtext 2
RESISTORX-rostfrei A2
LTEXT4
Langtext 4
M 5x10
M 5x10
D
Gewindenenndurchmesser
5
5
mm
L
Nennlänge
10
10
mm
DK
Kopfdurchmesser
9.5
9.5
mm
K
Kopfhöhe
2.75
2.75
mm
TX
Torx
25
25
R
Radius
0.200
0.200
mm
T
Tiefe
1.560
1.560
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청