353130360
Molex
PCB Headers
3.96mm
N/A
Powered by
CAD모델 선택
{molex/pcb_headers/3_96mm/n_a/35313.prj},{NB=353130360},{SHA256=6Vp/wG8JfqtOPwG20itk1fcRoKyaHqlPwpWb/etyZWQ=},{INAME=02864__353130360},{PN=353130360},{DESC=3.96mm Pitch Header, Vertical, Shrouded, with Positive Lock, 3 Circuits, PA Polyamide (Nylon) 6/6, Glass-filled, Natural},{CIRCUITS=3},{CURRENT=7.0},{MATERIAL=Tin},{ROWS=1},{ORIENTATION=Vertical},{TERMINATION=Through Hole}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
35313
Bill of material
353130360
PN
Part Number
353130360
353130360
DESC
Description
3.96mm Pitch Header, Vertical, Shrouded, with Positive Lock, 3 Circuits, PA Polyamide (Nylon) 6/6, Glass-filled, Natural
3.96mm Pitch Header, Vertical, Shrouded, with Positive Lock, 3 Circuits, PA Polyamide (Nylon) 6/6, Glass-filled, Natural
CIRCUITS
Circuits
3
3
CURRENT
Maximum Current
7.0
A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Tin
ROWS
Number of Rows
1
ORIENTATION
Orientation
Vertical
TERMINATION
Termination Interface
Through Hole
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
35312
Molex
12.05.2022
35156
Molex
06.05.2022
35155
Molex
06.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청