Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HAWLE
Description
3540g - Universal-H-pipe saddle ZAK without straps and saddle gasket
Nomenclature
5004010
IN
Item Number
5004010
LOD
LOD Level
DN
Nominal Diameter
65 - 500 mm
O
Outlet
ZAK 46
H
65 mm
L
200 mm
L1
90 mm
W
Weight
1.7 kg
PL
Product Link
Link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés