Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
EMUGE-FRANKEN
Beschreibung
3542L
Stückliste
3542L.10050A
DOC
PDF-Download
Dokumentationszeichnung
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
J21
Identifizierende Bestellnummer
3542L.10050A
J22
Produktbezeichnung
Kreissegment-Fräser
J3
Firmenkennung
F
BLD
Bildkennung
7
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HM
J1
Normnummer
WN
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01000105
J8
Bearbeitungsverfahren
FFO, FPR
A1
Schneidendurchmesser
10 mm
B2
Schneidenlänge, max.
21 mm
B3
Kraglänge
40 mm
B5
Gesamtlänge
80
B71
Funktionslänge
21
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
100
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
10 mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
4
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
4
F3
Drallrichtung
R
G4
Profilradius 1
2 mm
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
ALCR
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen