Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3552 - WN GEWINDEFR. TMC SP
Bill of material
3552 7.938
J21
Identifizierende Bestellnummer
3552 7.938
J23
Produktbeschreibung
GEWINDEFR, TMC SP
J22
Produktbezeichnung
VHM TIALN GEW,FRA. TMC M.S.2,0XD UNF5/16
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
WN
J8
Bearbeitungsverfahren
FSC
B2
Schneidenlänge, max.
17.500 mm
B3
Kraglänge
34 mm
B5
Gesamtlänge
74 mm
B71
Funktionslänge
74 mm
A5
Halsdurchmesser
9 mm
C4
Schaftlänge
40 mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
100
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
10 mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
3
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
H21
Kühlschmierstoffeintritt
1
H22
Kühlschmierstoffaustritt
1
H5
Beschichtung
TIALN
E2
Seitenspanwinkel
10 Grad
F3
Drallrichtung
R
F4
Drallwinkel
10 Grad
H4
Werkzeugausführung
H
D7
Masse (Gewicht)
0.066 kg
J7
Datenträger
0
BLD
Bildkennung
10
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01000115
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01G1000h$06
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD