Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Tellurerota
Descrizione
36 SRC GEMELLATA - Ruote gemellate per collettivita’ in poliuretano termoplastico con nucleo in poliammide 6 supporto rotante con codolo
Lista materiale
366402
COD
Codice
366402
D
Diametro ruota
50 mm
F
Larghezza ruota
18+18 mm
H
Altezza totale
71 mm
G
Diametro piastra
52 mm
T
Diametro codolo liscio
M10
FS
F Lunghezza codolo
25 mm
E
Disassamento
25.5 mm
LC
Portata
140 daN
INFO
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche