Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kukamet
Description
361_hook
Bill of material
361 - 2Accessories
CODE
Code
150 - 267
MODELNO
Model number
361 - 2
WEIGHT
Weight
108 g
J
28 mm
K
M6 mm
L
88.5 mm
THREADLENGHT
Thread length
50 mm
PDFEN
PDF EN
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/U%20KANCA.pdf
PDFDE
PDF DE
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/U%20HOOK.pdf
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型