SFS 390619
SFS Group Schweiz AG
22 Glaspunkthalter und Vordachsysteme
Glaspunkthalter
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/glaspunkthalter_und_vordachsysteme/glaspunkthalter/fn_3649.prj},{NB=SFS 390619(16)},{ARTNR=390619},{FN=FN3649},{TYP=F4},{MARKE=SFS FS-I GLASS},{MAT1=41VS30},{MAT2=1025035},{MKT=SFS VDS-45-ALP45,1},{LTEXT1=SFS Glaspunktbefestiger ALP/VDS},{LTEXT2=rostfrei A2 aufgesetzt 45mm},{LTEXT3=mit Lasche für VDS45-S},{LTEXT4=VDS-45-ALP45},{D1=M10},{D2=45},{KL=16},{KLMIN=16},{KLMAX=21},{K=6},{S=10},{GB=22},{X1=16},{X2=18},{X3=14},{X4=42},{D1NDM=10},{X5=22},{EOL=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
3649 - SFS Glaspunktbefestiger ALP/VDS rostfrei A2 VDS
Bill of material
SFS 390619
ARTNR
Artikelnummer
390619
390619
FN
FN3649
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
SFS FS-I GLASS
MAT1
Lief.Mat
41VS30
41VS30
MAT2
Lief.Mat
1025035
1025035
MKT
Materialkurztext
SFS VDS-45-ALP45,1
SFS VDS-45-ALP45,1
LTEXT1
Langtext 1
SFS Glaspunktbefestiger ALP/VDS
LTEXT2
Langtext 2
rostfrei A2 aufgesetzt 45mm
rostfrei A2 aufgesetzt 45mm
LTEXT3
Langtext 3
mit Lasche für VDS45-S
mit Lasche für VDS45-S
LTEXT4
Langtext 4
VDS-45-ALP45
VDS-45-ALP45
D1
Gewinde
M10
M10
D2
Diameter
45
45
mm
KL
Klemmbereich
mm
Enter value for KL
Klemmbereich
mm
cm
inch
ft
確定
K
k
6
6
mm
S
s
10
mm
GB
Glasbohrung
22
22
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求