Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
370 Series - Heavy Duty Kingpinless Caster
Bill of material
370MR06501S
PN
Part Number
370MR06501S
SER
Series
370 Series
MO
Fastening Type
SIZE
Fastening Size
6 1/4" x 4 1/2"
TT
Wheel Type
D
Wheel Diameter
英寸
W
Tread Width
3 英寸
WFACE
Wheel Face
Moderate crown
WFIN
Wheel Color
Black Tread on Black Enamel Core
TEMPR
Temperature Range
-40°F to +180°F
HARD
Hardness
70-85 Shore A
WB
Bearing Type
Roller
BR
Brake Type
CAP
Capacity
750 lbs.
H
Mount Height
7 1/2 英寸
SL
Swivel Lead
1 3/8 英寸
R
Swivel Radius
4 3/8 英寸
SLO
Swivel Lock
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型