Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
378463 - BKPA-VPA 101G-FA
Stückliste
378463
BKPA_VPA_101G_FA
BKPA-VPA 101G-FA
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
378463
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
BKPA-VPA 101G-FA
EAN
4047526378462
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
RADDURCHM
Rad-Ø
100 mm
RADBREITE
Radbreite
32 mm
LAGER
Gleitlager
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
110 kg
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
110 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
136 mm
PLATTE
Plattengröße
90 x 66 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.550 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
PRODUKTTYP
Produkttyp
Bockrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
grau
FARBERADK
Farbe Radkörper
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
80 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blohm
    B0489 - Stahlblech-Lenk- und Bockrollen Standard-Ausführung
    Blickle
    889813 - HRLK-ALTH 80K
    Blickle
    887636 - HRLK-ALTH 100K
    Blohm
    B0482 - Stahlblech-Lenk- und Bockrollen Standard-Ausführung
    NKE FA&ROBOT
    HTN - Hollow Rotating Platform Series
Previews
3D
2D
Download CAD models